Czy znasz przepisy CPR? 1 lipca 2017 r. rozporządzenie CPR (rozporządzenie w sprawie wyrobów budowlanych) weszło w życie w całej UE. Rozporządzenie to określa zasady i wymagania dotyczące wyrobów budowlanych przeznaczonych do produkcji, dystrybucji lub montażu, w tym kabli.
W przypadku pożaru w miejscach o dużym natężeniu ruchu, takich jak lotniska, szpitale, budynki komunalne, szkoły czy wieżowce, kluczowe znaczenie ma stosowanie kabli o niskiej emisji toksycznych gazów i dymu, aby ułatwić proces ewakuacji.
Kable przeznaczone do stałego montażu w budynkach mieszkalnych i komercyjnych podlegają rozporządzeniu w sprawie wyrobów budowlanych (CPR), regulowanemu normą EN 50575. W odniesieniu do reakcji na ogień kabli dyrektywa CPR określa siedem różnych klas wydajności, przy czym głównymi kryteriami klasyfikacji są wydzielanie ciepła i rozprzestrzenianie się płomienia. Klasa Aca obejmuje kable niepalne (niereaktywne), natomiast klasa Fca obejmuje kable, które nie spełniają wymagań klasy Eca (tj. o nieokreślonej klasie reakcji na ogień). Oprócz wydzielania ciepła i rozprzestrzeniania się płomienia istnieją trzy dodatkowe kryteria klasyfikacyjne, które mają zastosowanie do klas Dca, Cca, B2ca i B1ca: emisja dymu, krople płomienia oraz kwasowość.