A Public Company

ZESTAWIENIE

Co dla nas oznacza bycie spółką publiczną

Bycie spółką publiczną z szeroką bazą akcjonariuszy należących do międzynarodowych inwestorów instytucjonalnych jest fundamentalną częścią naszej tożsamości. Wymaga to od naszego zarządu rozwijania dialogu z akcjonariuszami i innymi interesariuszami, który generuje przejrzystość, merytokrację i etyczne zachowanie, a wartości te kaskadują się w całej organizacji na nasze codzienne wyniki. Wierzymy, że taki sposób myślenia pozwala nam pozostać blisko naszych klientów i akcjonariuszy, tworząc relację opartą na zaufaniu i odpowiedzialności oraz umożliwiając nam dostosowanie się i działanie w czołówce rynku.

Prawdziwa spółka publiczna

Prysmian jest jednym z niewielu włoskich globalnych producentów przemysłowych, którzy w ostatnich latach osiągnęli status prawdziwej spółki publicznej. Notowany na giełdzie w Mediolanie w 2007 r., free float spółki wynosi 100% kapitału, z czego około 78% znajduje się w posiadaniu inwestorów instytucjonalnych. Na koniec 2020 r. znaczące udziały (przekraczające 3%) stanowiły około 26% całkowitego kapitału zakładowego, co oznacza, że nie było udziałów większościowych ani kontrolnych. W związku z tym staramy się przestrzegać najwyższych międzynarodowych standardów zarządzania. Przykładowo, 67% członków Zarządu jest niezależnych, a 42% to kobiety.

INWESTORZY

Pozostajemy blisko naszych interesariuszy

Bycie spółką publiczną oznacza, że musimy być blisko naszych interesariuszy. Nasza Rada Dyrektorów zapewnia jasną i przejrzystą komunikację naszych działań strategicznych i finansowych, zawsze działając zgodnie z obowiązującymi zasadami i procedurami dotyczącymi najlepszych praktyk.

Każdego roku odbywamy setki spotkań ze społecznością finansową i innymi interesariuszami. Nasze wyniki kwartalne i wszystkie istotne informacje są zawsze niezwłocznie przekazywane wszystkim naszym akcjonariuszom, analitykom finansowym i specjalistom.