Transmisja

ZESTAWIENIE

Łączenie dzisiejszych innowacji z przyszłymi możliwościami zasilania

Nasze rozwiązania kablowe stanowią szkielet sieci nowej generacji, tworząc połączenia, które wcześniej były niemożliwe.

 

Rozwiązania kablowe Prysmian stanowią integralną część sieci energetycznych na całym świecie. Pomagamy głównym operatorom systemów przesyłowych (OSP), deweloperom morskich elektrowni wiatrowych i przedsiębiorstwom użyteczności publicznej w rozwoju sieci przesyłowych i dystrybucyjnych.

Nie mamy sobie równych pod względem ogólnych możliwości produkcyjnych i instalacyjnych, a także niezachwianego zaangażowania w badania i rozwój.

Projektujemy, produkujemy i instalujemy podziemne i podmorskie systemy kablowe wysokiego i bardzo wysokiego napięcia, dostarczając komponenty sieci, inżynierię o wartości dodanej, a także systemy monitorowania i konserwacji oraz usługi.

Nasze zaangażowanie w transformację energetyczną

Rządy i firmy na całym świecie wyznaczyły ambitne cele w zakresie redukcji emisji dwutlenku węgla "netto zero", aby osiągnąć przejście z paliw kopalnych na odnawialne źródła energii, zmniejszając tym samym zagrożenie zmianami klimatu i ich nieprzewidywalnymi skutkami. Jednak te kluczowe cele w zakresie transformacji energetycznej i zerowej emisji netto mogą się nie powieść, jeśli sieci energetyczne nie będą wystarczająco zintegrowane, rozpowszechnione, wydajne i inteligentne.

 

Przejście na energię odnawialną nie może zostać osiągnięte bez możliwości przesyłania i wysyłania energii z miejsc, w których generowana jest "zielona" energia, takich jak farmy wiatrowe i słoneczne, do odległych miast i fabryk, w których jest ona potrzebna. Nasze kable stanowią szkielet tych sieci energetycznych nowej generacji.

 

Doskonałość i realizacja projektów

Otwieramy nowe możliwości w zakresie dostarczania projektów kablowych.

Nasze solidne i skuteczne podejście do zarządzania projektami nie ma sobie równych, maksymalizując możliwości i kompetencje naszych wykwalifikowanych zespołów i osób w połączeniu z rozległymi możliwościami produkcyjnymi Grupy i sprzętem instalacyjnym.

Świadczymy usługi "pod klucz" w zakresie budowy podmorskich połączeń energetycznych dla interkonektorów dużej mocy i dużych morskich farm wiatrowych.

Od płytkich wód do głębokości 2000 m i więcej, nasza flota statków do układania kabli – Giulio Verne, Cable Enterprise, Ulisse i Leonardo da Vinci – pozwala nam instalować kable podmorskie na całym świecie.

Łączymy zarówno rozległe doświadczenie, które ma znaczenie w tym sektorze, jak i pionierskie rozwiązania, aby realizować połączenia podmorskie wymagane przez naszych klientów.

Umożliwianie transformacji energetycznej

Zmiana klimatu jest głównym globalnym wyzwaniem, przed którym stoją obecnie społeczeństwa. Aby rozwiązać ten problem, należy osiągnąć znaczną dekarbonizację. Wspólną odpowiedzią jest wezwanie do ekspansji i integracji odnawialnych źródeł energii. Niniejsza biała księga ilustruje mega trendy transformacji energetycznej, wyjaśniając, w jaki sposób wydajne, inteligentne i ekologiczne sieci energetyczne są niezbędne do osiągnięcia sukcesu w tym procesie oraz opisując, w jaki sposób Grupa Prysmian może zmienić zasady gry w tym scenariuszu.

Grupy produktów

Wewnętrzne Narzędzia & Sieci Energetyczne


HV-SUBMARINE

WN & podmorski przesył energii

Dowiedz się więcej
CAPABILITIES

Możliwości instalacyjne & rozwiązania podwodne

Dowiedz się więcej
power-distribution

Dystrybucja zasilania

Dowiedz się więcej