Telecom Networks

ZESTAWIENIE

Sprostanie wielkim wyzwaniom świata

Łączymy ludzi z transmisją głosu, obrazu i danych i jesteśmy rozpoznawani na całym świecie dzięki naszej rekordowej technologii i dostarczaniu informacji - zawsze i wszędzie, gdzie jest to wymagane.

Nasza szeroka gama rozwiązań okablowania światłowodowego i miedzianego łączy komunikację ze społecznościami na skalę globalną. Zaprojektowane, aby spełnić wszystkie wymagania - przepustowość, wysoką transmisję, niski poziom zakłóceń lub możliwości elektromagnetyczne - nasze rozwiązania są projektowane zgodnie z ewoluującymi potrzebami klientów. Jesteśmy kluczowym graczem w zakresie innowacji, ulepszania i wdrażania sieci nowej generacji, takich jak kable hybrydowe, Fibre-to-the-Antenna (FTTA) i 5G. Tworzymy zindywidualizowane i gotowe do wprowadzenia na rynek rozwiązania w zakresie światłowodów, zasilania i okablowania hybrydowego oraz łączności, aby sprostać ogromnym wymaganiom sieci jutra.

Łączność

Jesteśmy dostawcami kompletnych rozwiązań, z niezrównaną dbaością o szczegóły. Od badań i projektowania, tworzenia i testowania, po instalację i wdrożenie. Nasza oferta łączności optycznej umożliwia tworzenie lub zarządzanie sieciami zdolnymi do spełnienia dzisiejszych i przyszłych wymagań.

Nasza oferta obejmuje szafy rack, złącza, skrzynki ścienne, skrzynki zakończeniowe klienta i wstępnie połączone produkty - w tym produkty wewnętrzne, zewnętrzne, CoEx i produkty o dużej gęstości.

Nasze bogate portfolio wstępnie połączonych kabli optycznych zaspokaja potrzeby każdego środowiska, dostępnych w szerokim zakresie liczby włókien, typów włókien oraz konstrukcji mechanicznych i montażu.

Koncentracja na rozwiązaniach

Najważniejsze informacje z naszej działalności telekomunikacyjnej


Wewnątrz sieci telekomunikacyjnych

Grupa Prysmian oferuje szeroką gamę napowietrznych kabli optycznych, koncentrując się na potrzebie wysokiej niezawodności i efektywności kosztowej. Kable są dostępne w szerokiej gamie liczby włókien, typów włókien i konstrukcji mechanicznych w zależności od konkretnego zastosowania.

PRZEJDŹ DO PRODUKTÓW(link is external)

Kable do instalacji podziemnych są zaprojektowane tak, aby spełniać najbardziej rygorystyczne wymagania środowiskowe.
Produkty są dostępne w szerokim zakresie liczby włókien, typów włókien i konstrukcji mechanicznych w zależności od konkretnego zastosowania.

PRZEJDŹ DO PRODUKTÓW(link is external)

Dostępne jest kompletne portfolio kabli do typowych zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych, takich jak Riser, Drop, Indoor/Outdoor i Façade. Kable te mogą być dostarczane z różną liczbą włókien i różnymi typami włókien. Kable budowlane są wyposażone w niewrażliwe na zginanie włókna światłowodowe BendBright XS.

PRZEJDŹ DO PRODUKTÓW(link is external)

Dostępna jest szeroka gama kabli do trudnych warunków środowiskowych - takich jak ropa i gaz, koleje, przemysł, linie WN, łodzie podwodne, kanalizacja i zastosowania wojskowe.

PRZEJDŹ DO PRODUKTÓW(link is external)

Grupa Prysmian oferuje szeroką gamę kabli optycznych Ribbon. Kable są dostępne w szerokiej gamie liczby włókien, typów włókien i konstrukcji mechanicznych w zależności od konkretnego zastosowania.

PRZEJDŹ DO PRODUKTÓW(link is external)

Dostępna jest szeroka gama wysokowydajnych, wstępnie połączonych kabli do różnych zastosowań.
Pigtaile, patchcordy, wstępnie połączone kable Riser mogą być dostarczane w różnych długościach, typach włókien i złączach spełniających najwyższe standardy jakości.

PRZEJDŹ DO PRODUKTÓW(link is external)

Pełna gama produktów do łączenia kabli zasilających i spadowych w zastosowaniach obejmujących wiele jednostek mieszkalnych. Produkty te obejmują skrzynki rozdzielcze, skrzynki łączeniowe, skrzynki Riser, skrzynki dla wielu operatorów i jednostki wprowadzające.

PRZEJDŹ DO PRODUKTÓW(link is external)

Dostępnych jest kilka różnych modeli skrzynek zakończeniowych klienta, które łączą użytkownika końcowego z siecią.  Produkty te mogą być fabrycznie wstępnie podłączone w celu zoptymalizowania czasu instalacji.

PRZEJDŹ DO PRODUKTÓW(link is external)

Produkty i rozwiązania Prysmian Group w zakresie instalacji zewnętrznych zostały zaprojektowane z myślą o wszechstronności, zaspokajając wszystkie potrzeby w zakresie zarządzania okablowaniem, niezależnie od typu sieci. Szeroka gama zamknięć, szafek ulicznych i akcesoriów pozwala projektantowi sieci na przyjęcie najbardziej odpowiedniego rozwiązania dla każdego przypadku.

PRZEJDŹ DO PRODUKTÓW(link is external)

Produkty do zastosowań w biurach centralnych, centrach danych i instalacjach zewnętrznych są dostępne w różnych opcjach konfiguracji, częściowo lub w pełni zmontowane fabrycznie. Produkty te obejmują kompletną linię szaf i jednostek montowanych w szafach.

PRZEJDŹ DO PRODUKTÓW(link is external)

Szeroka gama produktów - takich jak złącza, adaptery, narzędzia do zdejmowania izolacji z kabli, kompresory światłowodowe itp. jest dostępna do użytku we wszystkich aplikacjach sieciowych.

PRZEJDŹ DO PRODUKTÓW(link is external)

Dzięki ponad 130-letniemu doświadczeniu w produkcji miedzianych kabli telekomunikacyjnych, Prysmian Group oferuje szeroką gamę kabli odpowiednich do zastosowań podziemnych, napowietrznych i centralnych, w tym najnowszych technologii xDSL.

PRZEJDŹ DO PRODUKTÓW(link is external)

Kable mikrokanalizacyjne Prysmian Group oferują krok naprzód w miniaturyzacji kabli, oferując rekordowe na świecie gęstości włókien i średnice kabli. W tej kategorii Prysmian wprowadza "kable mikrokanalizacyjne Sirocco" zaprojektowane specjalnie do instalacji z wdmuchiwaniem powietrza, są one idealnym komponentem dla sieci dostępowych o dużej gęstości, infrastruktury FTTx i 5G i są dostępne w liczbie włókien od 96 do 576.

PRZEJDŹ DO PRODUKTÓW(link is external)

Fibre To The Antenna (FTTA) dotyczy okablowania i sprzętu łączności używanego w miejscach antenowych operatorów sieci komórkowych. Sprzęt ten umożliwia doprowadzenie zasilania i danych do głowic radiowych. Grupa Prysmian opracowała najwyższej klasy kable hybrydowe, skrzynki rozdzielcze, które można dostosować do różnych scenariuszy oraz hybrydowe przepusty typu plug-and-play. Rozwiązania te zapewniają stabilne i elastyczne połączenia elektryczne i optyczne zarówno dla głowic radiowych 4G, jak i 5G.
Ponadto opracowano specjalistyczne kable hybrydowe, które można wdmuchiwać, aby zaspokoić potrzeby, takie jak zdalne zasilanie. Taka konfiguracja pozwala na podłączenie zasilania i danych do jednej infrastruktury okablowania, ponowne wykorzystanie istniejących kanałów, a tym samym ograniczenie lub całkowite wyeliminowanie kopania.

 

historie z branży telekomunikacyjnej

Najlepsze przypadki referencyjne


Memorandum of collaboration between prysmian group and the Cluj Metropolitan Are
(link is external)

Memorandum o współpracy między grupą prysmian a Stowarzyszeniem Rozwoju Międzyspołecznego Obszaru Metropolitalnego Cluj

Cluj Metropolitan Area
When times are tough, Prysmian get tougher: the first Australian made Flexible R
(link is external)

Gdy czasy są trudne, Prysmian staje się twardszy: pierwsza australijska elastyczna taśma została zainstalowana w Sydney.

Australia
CERN reduces congestion in LHC tunnels
(link is external)

CERN zmniejsza zatory w tunelach LHC

Szwajcaria

Latest Press

World Map

Produkty

Znajdź odpowiednie produkty na podstawie kraju instalacji

Contact us

Select contacts by department

Via Chiese 6, 20126 Milano, Italia

Telecom Networks