Automotive

ZESTAWIENIE

Łączenie mechaniki, elektryki i materiałów z ruchem

Pokrywając wszystkie wymagania mechaniczne, elektryczne i materiałowe, Grupa Prysmian jest liderem w rozwoju materiałów, technologii produkcji i logistyki dla przemysłu motoryzacyjnego.

Draka Prestolite Automotive powstała z połączenia firm Prysmian i General Cable i oferuje swoim klientom najszersze portfolio kabli i podzespołów dla globalnego przemysłu motoryzacyjnego.

Przemysł motoryzacyjny rozwija się w bardzo szybkim tempie w dziedzinie samochodów elektrycznych i autonomicznych. Draka Prestolite Automotive jest w stanie sprostać coraz trudniejszym wymaganiom swoich klientów dzięki gamie niestandardowych kabli i zespołów dla pojazdów najnowszej generacji.

Innowacyjność & zrównoważony rozwój

Draka Prestolite Automotive posiada liczne patenty, a nasze zespoły zajmujące się badaniem materiałów i projektowaniem kabli są dobrze znanymi i cenionymi partnerami producentów OEM, dostawców systemów i producentów wiązek przewodów, w pełnej zgodności z najnowszymi normami i wymogami środowiskowymi.

Nowoczesne koncepcje logistyczne Draka Prestolite Automotive zapewniają najlepsze rozwiązania dla klientów i zapewniają terminowe dostawy produktów z dedykowanych fabryk, które łączą konkurencyjne ceny z pierwszorzędną jakością. Wszystkie nasze fabryki posiadają certyfikat IATF 16949.

MOTORYZACJA

Filozofia

FOCUS ON

Pojazdy elektryczne

Kable wysokiego napięcia do samochodów hybrydowych i elektrycznych.

Kable wysokiego napięcia (600 V) do połączeń między konwerterem, falownikiem, generatorem i akumulatorem w samochodach hybrydowych, pojazdach z ogniwami paliwowymi (FCV) i pojazdach elektrycznych (EV).

Nasze wysokowydajne i niezawodne kable wysokonapięciowe spełniają wysokie wymagania dotyczące zasilania i zapewniają stabilne właściwości oraz łatwą instalację, zwłaszcza w złożonych wiązkach.

 
applications

APLIKACJE
Idealny m.in. do wszystkich typów pojazdów elektrycznych i hybrydowych:

  • pojazdy elektryczne (EV)

  • pojazdy elektryczne na baterie (BEV)

  • pojazdy hybrydowe plug-in (PHV)

  • hybrydowe pojazdy elektryczne typu plug-in (PHEV)

benefits

KORZYŚCI

  • doskonałe właściwości środowiskowe/zdolność do recyklingu

  • niezawodna wydajność elektryczna

  • elastycznoś i lekkość, łatwa obsługa i instalacja, odporność na ciepło i zimno, odporność na płomienie

  • doskonała odporność chemiczna i na ścieranie

  • najwyższa trwałość w trudnych warunkach

 
properties

WŁAŚCIWOŚCI

  • silikon, EPDM i dostępne bezhalogenowe materiały izolacyjne XLPE

  • Standardowy zakres temperatur -40°C do +200°C

  • wysoka elastyczność

products

ZAKRES PRODUKTÓW

  • nieekranowane kable wysokiego napięcia

  • ekranowane kable wysokiego napięcia

  • wielożyłowe nieekranowane kable wysokiego napięcia

FOCUS ON

Połączone i autonomiczne samochody

Kable dla najszerszego zakresu systemów transmisji danych w przemyśle motoryzacyjnym

Nasze kable do transmisji danych zapewniają szybką, bezpieczną i multimedialną komunikację nie tylko wewnątrz pojazdu, ale także V2V (Vehicle to Vehicle), V21 (Vehicle to Vehicle) itp.

 
applications

APLIKACJE

  • komunikacja

  • rozrywka

  • bezpieczeństwo

benefits

KORZYŚCI

  • doskonałe właściwości środowiskowe/zdolność do recyklingu

  • superszybkie i stabilne właściwości transmisji

  • elastyczny, odporny na ciepło, ognioodporny

  • Wyjątkowa ochrona EMC i odporność na zakłócenia

 
properties

WŁAŚCIWOŚCI

  • dielektryki stałe/piankowe

  • standardowy zakres temperatur -40°C do +150°C

  • wysoka wytrzymałość mechaniczna

products

ZAKRES PRODUKTÓW

  • Kable FlexRay

  • Kable magistrali CAN

  • Kable Ethernet do 1GBit

  • Kable LVDS