Aerospace

ZESTAWIENIE

Aerospace łączy najnowocześniejsze kable z przemysłem lotniczym

Grupa Prysmian jest liderem na rynku kabli lotniczych od lat 60-tych, kiedy to nasz poprzednik, Fileca, dostarczył pierwsze generacje kabli lotniczych do programu Concorde.

Dziś nadal opieramy się na tym prestiżowym dziedzictwie, wykorzystując dziesięciolecia wiedzy i doświadczenia, aby zapewnić klientom najnowsze rozwiązania w zakresie wysokiej jakości kabli i okablowania do zastosowań w lotnictwie cywilnym, wojskowym i kosmicznym.

Spełniamy szeroki zakres wymagań, oferując typy kabli odzwierciedlające zastosowania, w których są wykorzystywane.  

Od znormalizowanych serii, takich jak kable typu DR i MIL-Spec, po bardziej specyficzne konstrukcje, w tym niestandardowe zespoły, kable do transmisji danych i kable optyczne, zapewniamy odporność na surowe ograniczenia mechaniczne, elektryczne, chemiczne, temperaturowe i radiacyjne.  

Wszystkie nasze produkty są wytwarzane z uwzględnieniem wymagań dotyczących wymiarów i wagi, a my dostosowujemy się do potrzeb każdego klienta. Nasza doskonała jakość i terminowość dostaw jest uznawana i doceniana przez wszystkich naszych klientów, do których dostarczamy produkty na całym świecie.

Jeśli chcesz omówić swoje konkretne potrzeby, skontaktuj się z nami.

Draka Fileca jest członkiem następujących stowarzyszeń:

gifas

Gifas

nafan

NAFAN

europa-cable

Europacable

sycabel

Sycabel

Wewnątrz Aerospace

Wraz z ciągłym wzrostem zastosowań elektronicznych w przemyśle lotniczym, Draka Fileca projektuje i rozwija przewody i kable, które mogą wytrzymać poważne ograniczenia nałożone na nie przez pełne spektrum środowisk kosmicznych.

Nasza gama kabli kosmicznych posiada certyfikat ESA.

Draka Fileca specjalizuje si w produkcji dedykowanych kabli dla lotnictwa cywilnego i wojskowego od wczesnych lat 60-tych. Integrując najbardziej innowacyjne technologie w produkcji kabli elektrycznych i optycznych dla producentów samolotów i helikopterów na całym świecie. Nieustannie spełniamy specyfikacje i oczekiwania branży w zakresie zmniejszonych wymiarów i wagi, odporności na śledzenie łuku elektrycznego, doskonałej odporności mechanicznej, odporności na chemikalia i wysokie temperatury.
Począwszy od modelowania i projektowania, po technologię i produkcję, nasze portfolio w branży lotniczej odzwierciedla nasze doświadczenie w branży, jednocześnie demonstrując szeroki zakres naszych procesów produkcyjnych w produkcji wysokiej jakości i innowacyjnych kabli lotniczych, w tym:
  • Przewody płatowca/podnośnika
  • Miedziane kable do transmisji danych
  • Kable światłowodowe do transmisji danych
  • Kable specjalne

Jakość, bezpieczeństwo i środowisko

Oferujemy produkty najwyższej jakości na rynku. Nie tylko posiadamy certyfikaty ISO 9001:2008 (wersja 2000) i EN9100:2009 (BAE, AECMA) zarówno dla operacji francuskich, jak i meksykańskich, ale mamy również klientów, którzy mogą przedstawić pisemne potwierdzenia naszych kompetencji (Airbus UK, Quality Accreditation Eurocopter 2000). Nasz zakres kosmiczny jest certyfikowany przez ESA.

Nasi pracownicy są kluczowym czynnikiem w naszych ciągłych wysiłkach na rzecz poprawy bezpieczeństwa, jakości produktów i produktywności w firmie, dlatego zobowiązujemy się do przestrzegania normy OHSAS 18001 w zakresie bezpieczeństwa naszych ludzi.

Naszym priorytetem jest satysfakcja klientów.

Osiągamy to poprzez:

  • Szybkie reagowanie na potrzeby naszych klientów, zrozumienie ich potrzeb i oczekiwań, a następnie szybkie i skuteczne dostarczanie produktów najwyższej jakości;
  • Rozwijanie zasobów ludzkich poprzez szkolenia, zapewnianie większej autonomii i ciągłe doskonalenie;
  • Zarządzanie jakością poprzez ustalone wskaźniki i rozwój kontroli anomalii.

Nasze cele jakościowe są komunikowane w całej firmie oraz regularnie mierzone i analizowane.

Przemysłowe know-how

W coraz bardziej konkurencyjnym środowisku międzynarodowym Draka Fileca spełnia i przekracza oczekiwania klientów, oferując innowacyjne, wysokowydajne i niezawodne produkty, które wyprzedzają wymagania rynku, uzupełnione poziomem usług, który nie ma sobie równych.

Tworzenie produktów przyszłości

Prowadzimy politykę innowacji we współpracy z działami inżynieryjnymi i laboratoriami kwalifikacyjnymi różnych klientów i dostawców. Nasz dział badawczo-rozwojowy koncentruje się na rozwoju nowych technologii w celu:

  • Spełnienia przyszłych oczekiwań przemysłu lotniczego;
  • Rozwijania naszej oferty produktów i zapewniania klientom wartości dodanej (takiej jak redukcja wagi kabli na bazie aluminium; łatwość instalacji kabli zasilających o niskim promieniu gięcia; poprawy wydajności, która obejmuje wyższe napięcie i odporność na ogień; wyższe poziomy transmisji danych za pomocą kabli optycznych itp);
  • Wspieranie klientów wiedzą specjalistyczną i zaawansowaną inżynierią.

Nasz zespół inżynierów projektuje i rozwija bardzo złożone kable. Wykorzystują oni nowoczesne środki projektowania i kontroli, aby scharakteryzować parametry techniczne kabli i przeprowadzić testy kwalifikacyjne dla aplikacji klientów. Dzięki elastycznym działaniom jesteśmy w stanie zapewnić klientom rozwiązania dla wielu ich wyzwań projektowych. Elastyczny i wydajny łańcuch dostaw.

Wdrożyliśmy politykę łańcucha dostaw, która pozwala nam spełniać wymagania logistyczne naszych klientów szybciej i skuteczniej niż kiedykolwiek wcześniej.

Nasze produkty są dystrybuowane na całym świecie i mogą być nabywane bezpośrednio od nas poprzez nasze partnerstwa z wiodącymi dystrybutorami komponentów lotniczych.

Stale się rozwijamy, aby zaspokoić popyt w branży lotniczej.

Our global capacity in France and Mexico is more than 60,000 km of cables and optical fibre per year.

Nasze globalne moce produkcyjne we Francji i Meksyku wynoszą ponad 60 000 km kabli i światłowodów rocznie.

Zgodność z wymogami FAR 25

Każdy typ kabla lotniczego jest starannie zaprojektowany, aby spełnić wymagania bezpieczeństwa opisane w FAR 25 w zakresie palności, gęstości dymu i toksyczności. Dobór materiałów ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia, że kable, w miarę możliwości, nie przyczyniają się do rozprzestrzeniania ognia.

Kolejnym kluczem jest Arc-Tracking Resistance, który ocenia odporność naszych kabli i pozwala nam ocenić implikacje dla każdego nowego opracowania przewodów płatowca.

Contact us

Select contacts by department or geographical area

DRAKA Fileca Aerospace