Kabel YDYprofi

Od pierwszego spojrzenia

YDYprofi to dobrze znany przewód instalacyjny YDY w nowej odsłonie. Zachowuje wszystkie cechy, które od lat doceniają elektrycy i instalatorzy, a dzięki kolorowym oznaczeniom umożliwia natychmiastową identyfikację przewodu już od pierwszego spojrzenia.

profi
  • Natychmiastowa identyfikacja wizualna - Kolorowy pasek umożliwia szybkie rozpoznanie typu kabla oraz jego przekroju, ograniczając ryzyko błędów podczas montażu i prac konserwacyjnych.
  • Szybszy proces instalacji - Instalatorzy mogą sprawniej sortować kable i układać je w trasach kablowych, bez konieczności odczytywania drobnych oznaczeń czy wielokrotnego sprawdzania nadruków.
  • Efektywniejsze zarządzanie magazynem - Magazyny i dystrybutorzy mogą jednym spojrzeniem odróżnić poszczególne warianty kabli, co przyspiesza kompletację zamówień, pakowanie oraz kontrolę stanów magazynowych.
  • Trwalsze oznaczenie -Pasek jest zintegrowany z powłoką zewnętrzną kabla, dzięki czemu pozostaje czytelny przez lata – nawet w wymagających warunkach, w których nadrukowane oznaczenia mogą z czasem blaknąć

6m

Oznaczenie widoczne do 6m

9

Różnych wariantów

1

Prosty wybór

Porady Profi

W normalnych warunkach pracy nie płynie przez nią prąd. Jej zadaniem jest odprowadzenie prądu w przypadku uszkodzenia izolacji lub awarii urządzenia, co umożliwia szybkie zadziałanie zabezpieczeń elektrycznych.

Dzięki temu żyła ochronna ogranicza ryzyko porażenia prądem elektrycznym oraz zwiększa bezpieczeństwo użytkowników i chronionych urządzeń. To właśnie ona stanowi podstawę skutecznej ochrony przeciwporażeniowej w nowoczesnych instalacjach elektrycznych.



Porada Profi:

Jeżeli w instalacji wymagane jest uziemienie, wybieraj kabel z oznaczeniem G. Oznacza ono obecność żółto-zielonej żyły ochronnej. W niektórych oznaczeniach jej obecność może być również zapisana skrótem żo na końcu nazwy kabla.

Przykład: YDY 3×2,5 żo.

YDY to przewód instalacyjny przeznaczony do wykonywania stałych instalacji elektrycznych wewnątrz budynków. Najczęściej stosuje się go pod tynkiem, w tynku lub w osłonowych rurach instalacyjnych.
YKY to kabel elektroenergetyczny o wzmocnionej konstrukcji, przystosowany do pracy w trudniejszych warunkach środowiskowych. Może być układany na zewnątrz budynków oraz bezpośrednio w gruncie.

 

Porada Profi:

YDY wybieraj do instalacji wewnętrznych, a YKY tam, gdzie kabel będzie narażony na wilgoć, promieniowanie UV lub będzie układany w ziemi.

Masz nową kuchnię, podłączasz piekarnik lub płytę indukcyjną i nagle pojawia się problem. Wybór kabla o zbyt małym przekroju może prowadzić do nadmiernego nagrzewania przewodów, częstego wyzwalania zabezpieczeń, a w skrajnych przypadkach nawet do uszkodzenia instalacji.

Dobór niewłaściwego przekroju kabla to jeden z najczęstszych błędów popełnianych podczas wykonywania instalacji elektrycznych.Kabel może pasować do zacisków, ale niekoniecznie do obciążenia.
 

Porada Profi:

Dobierz przekrój do obciążenia, a nie tylko do sposobu podłączenia.

Pliki do pobrania

broszura profi

Broszura YDYprofi

karta kat

Karta katalogowa YDYprofi