Jednostka Military and Defence Grupy Prysmian produkuje kable przeznaczone do zastosowań wojskowych i obronnych na całym świecie.
Nasza niezwykle zróżnicowana gama produktów obejmuje kable zasilające, kable sterujące i oprzyrządowanie, kable do transmisji danych i komunikacji (w tym światłowody) lub kombinacje wszystkich powyższych.
Dostarczamy wiodące na świecie kable do wielu unikalnych zastosowań, od lądowych i morskich po sonary i systemy komunikacyjne rozmieszczone w terenie i nie tylko.
Prysmian uczestniczy również w kontraktach rozwojowych zarówno z rządem, jak i wykonawcami z sektora obronnego, aby tworzyć nowe produkty kablowe do zastosowań specyficznych dla aplikacji.
Zespół ds. wojska i obrony firmy Prysmian koncentruje się na wysokiej jakości kablach i produktach, które mają unikalne wymagania dotyczące wydajności lub wymagają wysoce zaawansowanych rozwiązań technicznych.
Nasze produkty zazwyczaj spełniają najbardziej zróżnicowane wymagania z szeregu krajowych norm wojskowych, takich jak IEC, German VG, US MIL, RINAMIL i NAV80.