Water Treatment

ZESTAWIENIE

Aby utrzymać miasta i przemysł w ruchu, woda i inne krytyczne płyny muszą przepływać

Aby płyny mogły przepływać, muszą być pompowane. Aby pompy te działały nieprzerwanie, kable mają krytyczne znaczenie i muszą być odporne na węglowodory, oleje, kwasy, chlor, siarczany i wiele innych substancji chemicznych.

Od pól uprawnych i sprzętu do nawadniania ogrodów, po miejskie systemy wodociągowe, przemysłowe systemy odprowadzania ścieków, odwadnianie kopalń, renowację ekologiczną, oczyszczalnie, zapobieganie budynkom i konstrukcjom, eksploatację wody termalnej, systemy uzdatniania wody i wiele innych; wszystkie wymagają użycia pomp elektrycznych, zainstalowanych w ekstremalnych warunkach środowiskowych.

Niezależnie od tego, czy chodzi o system pompowania o dużej mocy, czy o pompę przenośną, Grupa Prysmian oferuje pełną gamę wysokowydajnych i niezawodnych rozwiązań, które zapewniają:

  • Długa żywotność

  • Zgodność z najbardziej wymagającymi normami dla wody pitnej

  • Odporność na agresywne czynniki chemiczne i środowiskowe

  • Kable gumowe o wyjątkowo niskiej tolerancji średnicy

Wysoka niezawodność i żywotność kabli zanurzeniowych Prysmian Group wynika z naszej rozległej wiedzy na temat specjalnych warunków operacyjnych, zdobytej dzięki ścisłej współpracy ze wszystkimi znaczącymi producentami pomp na całym świecie od pokoleń.

Gama produktw

Kable zasilające i sterujące do pomp wody pitnej okrągłe i płaskie. Dostępne w wersji ekranowanej i standardowej oraz do pomp SN. Zatwierdzenia dla wody pitnej dla najbardziej powszechnych wymagań krajowych.

Odporne na chemikalia, oleje i odpady kable zanurzeniowe z wysoce odporną powłoką zewnętrzną. Dostępne jako kable zasilające i sterujące. Możliwość zastosowania rozwiązań hybrydowych zgodnie z potrzebami klienta. Dostępne dla napędów FC, średniego napięcia i w wersji bezhalogenowej.

Kable zanurzeniowe do zastosowań z gorącą wodą do jaskiń, studni z gorącą wodą. Kable odporne na temperaturę wody i pary wodnej do 120 °C o najwyższej wymaganej żywotności. Dostępne w wersji okrągłej i płaskiej.

Kable irygacyjne do systemów irygacyjnych typu center pivot, kable do pomp zatapialnych przeznaczone do instalacji w trudnych warunkach z maksymalną odpornością na ścieranie przy zachowaniu wysokiej elastyczności. Podziemna dystrybucja i podziemna instalacja; podziemne sieci oświetlenia zewnętrznego; instalacja wewnętrzna lub odbiorcza.

Elastyczne kable niskiego i średniego napięcia do zastosowań związanych z energią odnawialną w morzach, jeziorach i oceanach, takich jak systemy energii fal i strumieni. Kable podwodne Prysmian mogą być stosowane na głębokości do 2000 m. Dostępne są rozwiązania kablowe z elementami sterującymi i światłowodami do wszystkich systemów monitorowania.

Przycięte na wymaganą długość, gotowe do zainstalowania w pompach i zgodnie z indywidualnymi szkicami i projektami zainstalowane z wtyczkami, końcówkami, kołkami i wszystkimi określonymi materiałami.  Prysmian jest gotowy zaoferować wszystkie potrzebne rozwiązania dla przemysłu pompowego. Dla wszystkich kabli zatapialnych Prysmian oferuje również oryginalną gumę w rolkach i płytach do montażu i połączeń kabli z oryginalnie używanym materiałem gumowym.

World Map

Produkty

Znajdź odpowiednie produkty na podstawie kraju instalacji