Nuclear

ZESTAWIENIE

Łączenie globalnej infrastruktury z krytycznymi operacjami

Grupa Prysmian dostarcza kompletne portfolio doskonałych produktów kablowych do typowych i niestandardowych zastosowań wewnątrz elektrowni jądrowej, w tym: Kable niskiego napięcia, oprzyrządowania i sterowania, średniego napięcia do 20 kV, koncentryczne, Ethernet, kompozytowe i światłowodowe.

Gwarantowana jakość i wydajność:

  • Szeroka gama najnowocześniejszych kabli dla istniejących i nowych elektrowni
  • Zaprojektowane i zatwierdzone przez strony trzecie rozwiązania zgodne z głównymi normami środowiskowymi i wymaganiami projektowymi
  • Wydajność i niezawodność w czasie (do 60 lat)

Rozwiązania kablowe dla energetyki jądrowej

Wzmocnienie pozycji przemysłu jądrowego

Energetyka jądrowa wymaga nieskazitelnej doskonałości technologicznej. Elektrownie jądrowe na całym świecie wymagają wielu dostępnych technologii, a każdy komponent musi działać idealnie i konsekwentnie, aby zagwarantować ciągłe i bezpieczne wytwarzanie energii w trudnych i wymagających warunkach. Nigdzie nie jest to bardziej widoczne niż wewnątrz "sarkofagu", w którym znajduje się reaktor. Tutaj wymogi bezpieczeństwa są znacznie bardziej rygorystyczne niż w jakiejkolwiek innej części elektrowni, a komponenty muszą przejść niezależną kontrolę strony trzeciej przed ich zainstalowaniem.

Kluczowe znaczenie dla tej operacji ma udowodniona odporność na:

  • Starzenie termiczne w wysokiej temperaturze otoczenia przez co najmniej 60 lat

  • Promieniowanie jądrowe (gamma i beta)

  • Wysokie cinienie i wysokie temperatury w warunkach awarii (LOCA)

  • Czynniki chemiczne w warunkach awarii (LOCA)

  • Rozprzestrzenianie się ognia, usterki elektryczne i agresywność oleju

Kable nuklearne Prysmian, w tym dostosowane do indywidualnych potrzeb konstrukcje, takie jak AP1000, EPR i VVER, zostały specjalnie opracowane, aby wytrzymać wszelkie naprężenia występujące w środowiskach wewnątrz elektrowni jądrowych. Nasze kable nuklearne opierają się na dedykowanej certyfikacji, a także nadzorze Nuclear Quality Assurance, aby sprostać wysokim oczekiwaniom w zakresie bezpieczeństwa i niezawodności na rynku światowym.

Zakres produktów

Zakres produktów obejmuje:

6/10 (1,2) kV; 6/6 (7,2) kV; 8,7/15 (17,5) kV K1, K2, K3 - LS0H & K3 PVC zgodnie z normą CST74C068, klasa 1E, nie-klasa 1E zgodnie z normą IEEE323/383, typ HF lub LS zgodnie z wymaganiami środowiskowymi reaktorów VVER. Kable są dostępne z żyłami miedzianymi lub aluminiowymi klasy 2 lub 5, opancerzonymi lub nieopancerzonymi lub ekranowanymi / opancerzonymi; wstępnie wyposażona długość (taśma); inne napięcie na życzenie;

0,6/1 (1,2) kV; klasa 2 lub 5 miedź lub aluminium, K1, K2, K3 LS0H, PVC K3; zgodnie z normą CST74C068, klasa 1E, nieklasa 1E zgodnie z normą IEEE323/383, typy HF, FRHF, FRLS i LS zgodnie z wymaganiami środowiskowymi reaktorów VVER. Kable są dostępne w wersji opancerzonej lub nieopancerzonej; 

Kable niskiego napięcia typu CERT (ekranowane z gołej miedzi o wysokiej odporności - HN3SS34); kable bezpieczeństwa; kable oprzyrządowania EN 50200/50362;

250 V/300 V/500 V niezależnie od 1000 V; gołe przewody miedziane klasy 2 lub 5 (niezależnie od ocynowanej goej miedzi); globalny oplot z gołej miedzi ekranowany lub nieekranowany; opancerzony lub nieopancerzony; K1 K2 K3 LS0H; K3 PVC zgodnie z normą CST74C068, klasa 1E, nieklasa 1E zgodnie z normą IEEE323/383, typy HF, FRHF, FRLS i LS zgodnie z wymaganiami środowiskowymi reaktorów VVER;

kable pomiarowe; kable bezpieczeństwa: kable pomiarowe EN 50200/50362 K2; kable pomiarowe ATEX 300 V/500 V; kable pomiarowe: mikromoduł 250 V. Kable są typu K1 K2 K3 LS0H; K3 PVC zgodnie z normą CST74C068, klasa 1E, Non-Class 1E zgodnie z normą IEEE323/383, typy HF, FRHF, FRLS i LS zgodnie z wymaganiami środowiskowymi reaktorów VVER;
jedno- i wielomodowy LS0H C1 zgodnie z normą CST74C068, Non-Class 1E zgodnie z normą IEEE323/383.

Discover Our Global Product Brochure

Cover nuclear

Cable solutions for the Nuclear Power industry