Konstrukcja z gumy silikonowej serii Elasticfit, dostosowana do różnych zasięgów, nadaje się do zastosowań średniego napięcia zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków. Dostępne są różne rozwiązania spełniające szeroki zakres wymagań dotyczących klasy zanieczyszczenia. Produkt można montować w pozycji pionowej, ukośnej lub odwróconej, a jego instalacja nie wymaga użycia specjalnych narzędzi. Nadaje się zarówno do kabli jednożyłowych, jak i trzyżyłowych, z pancerzem lub bez. Dostępne jest rozwiązanie monoblokowe do napięcia 12,7/22 (24) kV do zastosowań wewnętrznych. Dostępne jest również rozwiązanie z zimnoobkurczalnym wykończeniem końcówek dla kabli trzyżyłowych.